Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces pièces sont conçues pour protéger les ports USB et RJ de la poussière, de la saleté, des débris et de l'humidité lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Résistant à des températures allant jusqu'à 150 C (302 F).
Matière: Nylon, Caoutchouc silicone, Plastique, EPDM Couleur: Noir, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRF0058
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L2 | Couleur | Matière | H | L1 | Type | Type de connecteur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,257 € - 0,257 € | 18 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Double D
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 13844 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double D
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double D
|
||
| 0,1551 € - 0,1551 € | 6017 En stock |
|
Gris
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Double D
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 8000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double D
|
||
| 0,2382 € - 0,2382 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,2089 € - 0,2176 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Silicone
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,1645 € - 0,1645 € | 1995 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 10108314 | 0,2304 € - 0,2304 € | 8000 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|
| 0,2209 € - 0,2209 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Gris
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 0,1463 € - 0,1463 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 0,1614 € - 0,1614 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Caoutchouc silicone
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| 0,2427 € - 0,2427 € | 6000 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 5 En stock |
|
Noir
|
Caoutchouc silicone
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
|||
| 0,1866 € - 0,235 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Caoutchouc silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer