Menu Rechercher

Cape USB 5.1 mm 6.0 mm 12.5 mm Caoutchouc silicone Noir

Le bouchon noir USB USB-A et RJ à installation par pression protège les ports de connecteur non utilisés des composants électriques, avec une plage de température comprise en -40 °C et +150 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10557167

Ancienne référence Essentra:

CP-USB-A

5 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de connecteur USB-A
Type 3
Type de trou Carré
Matière Caoutchouc silicone
Couleur Noir
H 13.2 mm
h1 6.0 mm
L1 6.7 mm
A 6.7 mm
B 14.1 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter