Menu Rechercher

Cape à ailettes

En stock

Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.Utilisées pour protéger une large gamme de goujons.Elles protègent les goujons de la rouille, la corrosion et l’abrasion.On les utilise dans la fabrication, les rampes, les clôtures, le mobilier et d’autres applications. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Jaune Séries: SR1056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d FD Flanged d2 d1 h H Ajouter au panier
0,1489 € - 0,1489 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
Oui
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1091 € - 0,2292 € 4500 En stock
11.0 mm
Non
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2664 € - 0,2664 € 198 En stock
22.0 mm
24.0 mm
Oui
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
12.0 mm
Oui
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Oui
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0629 € - 0,2563 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0582 € - 0,2329 € 500 En stock
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,1272 € - 0,2465 € 15000 En stock
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
342276 En stock
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0543 € - 0,0543 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0664 € - 0,0664 € 2076 En stock
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3224 € - 0,6263 € 66 En stock
25.0 mm
27.0 mm
Oui
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
Oui
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1866 € - 0,3652 € 491 En stock
16.0 mm
18.0 mm
Oui
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2273 € - 0,4451 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
24.0 mm
Oui
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2133 € - 0,4184 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
20.0 mm
Oui
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,396 € - 0,7738 € 50 En stock
33.0 mm
35.0 mm
Oui
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,1203 € - 0,2367 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
12.0 mm
Oui
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0441 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0996 € - 0,0996 € 45 En stock
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
  • sur 2
Cape à ailettes 8.0 mm 9.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10262207

Gamme de prix
0,1489 € - 0,1489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 8.0 mm 9.0 mm (Øi) Jaune PELD - PIR

10140031

Gamme de prix
0,2292 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cape à ailettes 17.0 mm 19.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10262221

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10547700


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 14.0 mm 16.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10547724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cape à ailettes 9.0 mm 10.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10069813

Gamme de prix
0,2563 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PELD - PIR

10069790

Gamme de prix
0,2329 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Cape à ailettes 8.0 mm 9.02 mm (Øi) Naturel PELD - PIR

10069806

Gamme de prix
0,2465 € - 0,1272 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348000


Niveaux de stock
342276 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cape à ailettes 11.0 mm 13.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348031

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 17.0 mm 19.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348055

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
2076 En stock
Caractéristiques
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 20.0 mm 22.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360644

Gamme de prix
0,6263 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Cape à ailettes 8.0 mm 9.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360590


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 11.0 mm 13.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360613

Gamme de prix
0,3652 € - 0,1866 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 17.0 mm 19.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360637

Gamme de prix
0,4451 € - 0,2273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 14.0 mm 16.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360620

Gamme de prix
0,4184 € - 0,2133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 28.0 mm 30.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360651

Gamme de prix
0,7738 € - 0,396 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360583

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 9.0 mm 10.5 mm (Øi) Naturel PEBD

10348024

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cape à ailettes 28.0 mm 30.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10350102

Gamme de prix
0,0996 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm