Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.Utilisées pour protéger une large gamme de goujons.Elles protègent les goujons de la rouille, la corrosion et l’abrasion.On les utilise dans la fabrication, les rampes, les clôtures, le mobilier et d’autres applications. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Jaune Séries: SR1056
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | FD | Flanged | d2 | d1 | h | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0629 € - 0,2563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2664 € - 0,2664 € | 198 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,2329 € | 500 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,2292 € | 4500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Non
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Oui
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,1272 € - 0,2465 € | 15000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1489 € - 0,1489 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oui
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,396 € - 0,7738 € | 50 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 342276 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,0543 € - 0,0543 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0664 € | 2076 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,0887 € | 8165 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,2367 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,4184 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oui
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,3652 € | 491 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,4451 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0996 € - 0,0996 € | 45 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oui
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer