Menu Rechercher

Cape à ailettes

En stock

Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.Utilisées pour protéger une large gamme de goujons.Elles protègent les goujons de la rouille, la corrosion et l’abrasion.On les utilise dans la fabrication, les rampes, les clôtures, le mobilier et d’autres applications. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Jaune Séries: SR1056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d FD Flanged d2 d1 h H Ajouter au panier
0,0664 € - 0,0664 € 2076 En stock
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0887 € - 0,0887 € 8165 En stock
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
0,0543 € - 0,0543 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • sur 2
Cape à ailettes 17.0 mm 19.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348055

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
2076 En stock
Caractéristiques
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 24.0 mm 26.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348079

Gamme de prix
0,0887 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
8165 En stock
Caractéristiques
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Cape à ailettes 11.0 mm 13.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348031

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm