Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel Séries: SR1062, , SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,065 € - 0,1366 € | 9981 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0813 € - 0,1708 € | 107 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,1806 € - 0,3792 € | 772 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0603 € - 0,1266 € | 2398 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
9964 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
0,065 € - 0,1366 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0674 € - 0,1417 € | 10762 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,1865 € - 0,3916 € | 29 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,191 € - 0,4011 € | 118 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,215 € - 0,4514 € | 469 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,3717 € - 0,8181 € | 960 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1344 € - 0,2974 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1191 € - 0,2626 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2701 € - 0,5955 € | 11098 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,679 € - 1,4983 € | 334 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,379 € - 0,8432 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6314 € - 1,4089 € | 507 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3537 € - 0,7804 € | 19938 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1256 € - 0,2874 € | 5621 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2149 € - 0,4764 € | 6893 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer