Menu Rechercher

Cape étanchéité face « O Ring »

En stock

Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.

La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.

Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.

  • Conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
  • Longueur supérieure pour une meilleure protection.
  • Adaptées aux filetages UNF et JIC.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu Séries: SRCFST, SR1078

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L1 Filetage B d2 D d1 Norme de filetage Ajouter au panier
0,4905 € - 1,1486 € 10320 En stock
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
Filetages UNF
0,3557 € - 0,8325 € 38700 En stock
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
Filetages UNF
0,3808 € - 0,8853 € 5800 En stock
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
Filetages UNF
1,354 € - 3,6859 € Demander le délai de livraison ici
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
Filetages UNF
1,1237 € - 2,6229 € Demander le délai de livraison ici
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
Filetages UNF
0,2178 € - 0,5133 € 205800 En stock
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
Filetages UNF
0,2726 € - 0,6614 € 8750 En stock
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
Filetages UNF
0,054 € - 0,084 € Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
Capes d’étanchéité face joint torique 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Bleu PEBD

10186282

Gamme de prix
1,1486 € - 0,4905 €

Niveaux de stock
10320 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • B
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
Capes d’étanchéité face joint torique 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Bleu PEBD

10186268

Gamme de prix
0,8325 € - 0,3557 €

Niveaux de stock
38700 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • B
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
Capes d’étanchéité face joint torique 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Bleu PEBD

10186275

Gamme de prix
0,8853 € - 0,3808 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • B
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
Capes d’étanchéité face joint torique 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Bleu PEBD

10186299

Gamme de prix
3,6859 € - 1,354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • B
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Capes d’étanchéité face joint torique 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Bleu PEBD

10186305

Gamme de prix
2,6229 € - 1,1237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • B
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Capes d’étanchéité face joint torique 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Bleu PEBD

10186244

Gamme de prix
0,5133 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
205800 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • B
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
Capes d’étanchéité face joint torique 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Bleu PEBD

10186251

Gamme de prix
0,6614 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
8750 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • B
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
Capes d’étanchéité face joint torique 14.0 mm 18.0 mm Noir PEBD

20571009

Gamme de prix
0,084 € - 0,054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • B
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm