Menu Rechercher

Cape pour tube - PCR

En cours de production

Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
117 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube H d Ajouter au panier
0,0315 € - 0,049 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
6.0 mm
0,0315 € - 0,049 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
7.0 mm
0,054 € - 0,084 € Demander le délai de livraison ici
19.6 mm
12.0 mm
0,027 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
5.0 mm
0,0585 € - 0,091 € Demander le délai de livraison ici
3/8"
18.0 mm
17.2 mm
0,0315 € - 0,049 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
6.4 mm
0,0495 € - 0,077 € Demander le délai de livraison ici
19.7 mm
11.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
31.8 mm
0,0495 € - 0,077 € Demander le délai de livraison ici
19.7 mm
11.5 mm
0,0765 € - 0,119 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
28.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Demander le délai de livraison ici
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,0495 € - 0,077 € Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
12.7 mm
0,0315 € - 0,049 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
8.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
35.0 mm
0,063 € - 0,098 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
18.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Demander le délai de livraison ici
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
0,0495 € - 0,077 € Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
13.0 mm
0,027 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
4.0 mm
0,036 € - 0,056 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
9.6 mm
0,063 € - 0,098 € Demander le délai de livraison ici
20.8 mm
22.0 mm
  • sur 6
Cape pour tuyau 6.0 mm PEHD - PCR Vert

20748043

Gamme de prix
0,049 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 7.0 mm PEHD - PCR Vert

20748067

Gamme de prix
0,049 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 12.0 mm PEHD - PCR Vert

20748128

Gamme de prix
0,084 € - 0,054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 5.0 mm PEHD - PCR Vert

20748036

Gamme de prix
0,042 € - 0,027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 17.2 mm PEHD - PCR Vert

20748203

Gamme de prix
0,091 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • H
    18.0 mm
  • Taille nominale du tube
    3/8"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 6.4 mm PEHD - PCR Vert

20748050

Gamme de prix
0,049 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • H
    18.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 11.0 mm PEHD - PCR Vert

20748104

Gamme de prix
0,077 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 31.8 mm PEHD - PCR Vert

20748364

Gamme de prix
0,119 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 11.5 mm PEHD - PCR Vert

20748111

Gamme de prix
0,077 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 28.0 mm PEHD - PCR Vert

20748326

Gamme de prix
0,119 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 13.7 mm PEHD - PCR Vert

20748159

Gamme de prix
0,077 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Taille nominale du tube
    1/4"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 12.7 mm PEHD - PCR Vert

20748135

Gamme de prix
0,077 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 8.0 mm PEHD - PCR Vert

20748074

Gamme de prix
0,049 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 35.0 mm PEHD - PCR Vert

20748388

Gamme de prix
0,133 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 18.0 mm PEHD - PCR Vert

20748210

Gamme de prix
0,098 € - 0,063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 26.9 mm PEHD - PCR Vert

20748319

Gamme de prix
0,119 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 13.0 mm PEHD - PCR Vert

20748142

Gamme de prix
0,077 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 4.0 mm PEHD - PCR Vert

20748029

Gamme de prix
0,042 € - 0,027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 9.6 mm PEHD - PCR Vert

20748081

Gamme de prix
0,056 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 22.0 mm PEHD - PCR Vert

20748265

Gamme de prix
0,098 € - 0,063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%