Les pipe caps en plastique offrent une protection efficace pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Elles s'adaptent facilement et peuvent être retirées, soit par un équipement automatisé, soit à la main. Comprennent un trou d'event, permettant la libération de la pression en fonction du climat atmosphérique de leur emplacement de manipulation.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPEPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2876 € - 3,6529 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 250
|
|
|
||
| 0,5292 € - 0,588 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 90
|
|
|
||
| 0,1606 € - 0,2499 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 50
|
|
|
||
| 0,3402 € - 0,5292 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 75
|
|
|
||
| 0,7843 € - 0,8715 € | 200 En stock |
DN 125
|
|
|
||
| 4,2147 € - 4,683 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 280
|
|
|
||
| 1,134 € - 1,26 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,701 € - 1,89 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 180
|
|
|
||
| 2,457 € - 2,73 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 200
|
|
|
||
| 0,6567 € - 0,7297 € | Demander le délai de livraison ici |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer