Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3731 € - 0,5015 € | 10100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3568 € - 0,4356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2596 € - 0,5391 € | 6250 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3597 € - 1,2129 € | 647 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1522 € - 0,3353 € | 4500 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3373 € - 0,7867 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2701 € - 0,5673 € | 5000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2537 € - 0,3353 € | 643 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7075 € - 0,8683 € | 4000 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,4179 € - 5,0778 € | 92 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4999 € - 0,6174 € | 600 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4295 € - 0,9022 € | 61944 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1521 € - 2,4198 € | 2111 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2118 € - 0,4356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1701 € - 0,3573 € | 214000 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1642 € - 4,5448 € | 5 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2639 € - 2,6547 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2894 € - 2,708 € | 105 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,612 € - 0,6174 € | 1300 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3717 € - 0,8118 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer