Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2758 € - 0,5726 € | 1250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2224 € - 0,4574 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5249 € - 0,6483 € | 600 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4607 € - 0,9675 € | 2700 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4073 € - 0,5792 € | 10500 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5641 € - 1,3196 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3291 € - 0,6911 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3777 € - 1,2736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3746 € - 0,4574 € | 4350 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,2726 € - 0,5661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.52 in
13.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2724 € - 4,772 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3917 € - 0,5266 € | 4100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,4999 € - 0,5167 € | 4500 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3271 € - 2,7874 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5107 € - 3,1727 € | 700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1598 € - 0,3521 € | 5000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2178 € - 0,6747 € | 11700 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6426 € - 0,6483 € | 1000 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1075 € - 0,2942 € | 16600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,293 € - 0,6056 € | 400 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer