Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1523 € - 0,2099 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1928 € - 0,3495 € | 28 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2257 € - 0,4089 € | 398 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,196 € - 0,3558 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2038 € - 0,3698 € | 1692 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2804 € - 0,5077 € | 2290 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2382 € - 0,4341 € | 195 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1849 € - 0,3353 € | 10944 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2587 € - 0,4703 € | 381 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2163 € - 0,3917 € | 4723 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3026 € - 0,5501 € | 1898 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3616 € - 0,6586 € | 681 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2335 € - 0,4264 € | 4340 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| 0,2539 € - 0,4625 € | 1162 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2742 € - 0,4983 € | 2330 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4582 € - 0,8336 € | 100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3777 € - 0,684 € | 1209 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3151 € - 0,5736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,433 € - 0,7854 € | 2030 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques