Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1523 € - 0,2099 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 1,7394 € - 2,689 € | 320 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0515 € - 0,1102 € | 5000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,078 € - 0,1895 € | 25000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1523 € - 0,2099 € | 5000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,5002 € - 1,0505 € | 74 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0868 € - 0,1872 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,9683 € - 1,8562 € | 1760 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1456 € - 2,0438 € | 40 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7396 € - 1,606 € | 1875 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,6834 € - 1,6522 € | 250 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,3116 € - 3,1824 € | 800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,8276 € - 1,9977 € | 1300 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4702 € - 0,9806 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5187 € - 1,1057 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6644 € - 1,2538 € | 300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8103 € - 1,9712 € | 23540 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5498 € - 2,7675 € | 29315 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,3036 € - 4,1465 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 5,2503 € - 10,2351 € | 75 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP