Menu Rechercher

Capes de protection flexibles avec dragonne

En stock

La longe en élastomère est destinée à relier ou à séparer deux éléments. Comprend une boucle de fixation à une extrémité et un trou de montage à l'autre. La boucle permet de réduire le risque de défaillance dans les applications lourdes, tout en assurant la sécurité de l'installation.

  • Conçue pour connecter et attacher deux composants séparés.
  • Peut convenir à un large éventail d'applications.
  • La matière EPDM flexible peut s'étirer jusqu'à trois fois sa taille nominale.
Matière: EPDM Couleur: Noir Séries: SR2000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L H Ajouter au panier
0,4701 € - 0,4701 € 3998 En stock
136.0 mm
3.0 mm
0,5389 € - 0,5389 € 710 En stock
236.0 mm
3.0 mm
Lien 136.0 mm 180 °C Noir EPDM

10005873

Gamme de prix
0,4701 € - 0,4701 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • H
    3.0 mm
  • L
    136.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790
Lien 236.0 mm 180 °C Noir EPDM

10154311

Gamme de prix
0,5389 € - 0,5389 €

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • H
    3.0 mm
  • L
    236.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790