Menu Rechercher

Capes de protection pour boulons

En stock

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D Couleur Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
5/16 UNF
Vert
2
0,0474 € - 0,1435 € 32000 En stock
16.8 mm
Noir
0,0504 € - 0,1864 € 7000 En stock
16.8 mm
Blanc
0,0641 € - 0,1958 € 96750 En stock
21.3 mm
Noir
0,0343 € - 0,0884 € 2230 En stock
M12
Noir
1
0,1701 € - 0,3228 € 761 En stock
7/16
Blanc
1
0,0393 € - 0,157 € Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Blanc
0,1217 € - 0,2335 € 3870 En stock
M10
21.3 mm
Gris
1
473 En stock
M22
39.7 mm
Blanc
1
0,0363 € - 0,0884 € Demander le délai de livraison ici
M12
Blanc
1
0,1217 € - 0,2335 € 1228 En stock
7/16
Gris
1
0,1583 € - 0,3228 € 562 En stock
7/16
Noir
1
0,1154 € - 0,2867 € 4080 En stock
1/4
Noir
1
0,2835 € - 0,8399 € 8400 En stock
M20
37.7 mm
Noir
1
0,5375 € - 1,0375 € Demander le délai de livraison ici
M24
44.4 mm
Gris
1
0,2134 € - 0,4106 € 1500 En stock
M16
29.8 mm
Gris
1
0,196 € - 0,2178 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
Noir
0,0652 € - 0,1228 € 10000 En stock
10.9 mm
Noir
0,2999 € - 0,6989 € 676 En stock
M18
34.0 mm
Blanc
1
0,0529 € - 0,1015 € 3490 En stock
M5
10.9 mm
Gris
1
  • sur 5
Cape de protection pour boulon 5/16 UNF 19.0 mm PEBD Vert

10357484


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Filetage de boulon
    5/16 UNF
  • Type
    2
  • Couleur
    Vert
Cape de protection pour boulon 12.8 mm PELD - PIR Noir

10086971

Gamme de prix
0,1435 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cape de protection pour boulon 12.8 mm PELD - PIR Blanc

10086445

Gamme de prix
0,1864 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cape de protection pour boulon 16.8 mm PELD - PIR Noir

10086988

Gamme de prix
0,1958 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
96750 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cape de protection pour boulon M12 17.8 mm PELD - PIR Noir

10074596

Gamme de prix
0,0884 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
2230 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 7/16 15.8 mm PELD - PIR Blanc

10072615

Gamme de prix
0,3228 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
761 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    7/16
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 9.8 mm PELD - PIR Blanc

10086438

Gamme de prix
0,157 € - 0,0393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cape de protection pour boulon M10 16.8 mm PELD - PIR Gris

10103951

Gamme de prix
0,2335 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
3870 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cape de protection pour boulon M22 31.8 mm PEBD Blanc

10087435


Niveaux de stock
473 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cape de protection pour boulon M12 17.8 mm PELD - PIR Blanc

10074602

Gamme de prix
0,0884 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 7/16 15.8 mm PELD - PIR Gris

10104040

Gamme de prix
0,2335 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
1228 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    7/16
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 7/16 15.8 mm PELD - PIR Noir

10072608

Gamme de prix
0,3228 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
562 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    7/16
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Noir

10072578

Gamme de prix
0,2867 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
4080 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M20 29.8 mm PEBD Noir

10087572

Gamme de prix
0,8399 € - 0,2835 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cape de protection pour boulon M24 35.8 mm PEBD Gris

10104026

Gamme de prix
1,0375 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cape de protection pour boulon M16 23.7 mm PELD - PIR Gris

10103982

Gamme de prix
0,4106 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cape de protection pour boulon 23.7 mm PELD - PIR Noir

10087015

Gamme de prix
0,2178 € - 0,196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cape de protection pour boulon 9.8 mm PELD - PIR Noir

10090343

Gamme de prix
0,1228 € - 0,0652 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Cape de protection pour boulon M18 26.8 mm PEBD Blanc

10086957

Gamme de prix
0,6989 € - 0,2999 €

Niveaux de stock
676 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cape de protection pour boulon M5 9.8 mm PELD - PIR Gris

10103920

Gamme de prix
0,1015 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
3490 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm