Menu Rechercher

Capes de protection pour boulons

En stock

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: SRF0130, SR1802, SRF0074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D Couleur Type Ajouter au panier
0,2447 € - 0,4607 € 2541 En stock
M14
27.5 mm
Blanc
1
0,1083 € - 0,2078 € 4500 En stock
1/4
Gris
1
0,2999 € - 0,6989 € 676 En stock
M18
34.0 mm
Blanc
1
0,1154 € - 0,2867 € Demander le délai de livraison ici
1/4
Noir
1
0,0484 € - 0,2356 € Demander le délai de livraison ici
M12;1/2
23.6 mm
Noir
1
3000 En stock
M16;5/8
29.8 mm
Noir
1
0,2836 € - 0,6959 € Demander le délai de livraison ici
M18
34.0 mm
Noir
1
0,2627 € - 0,5046 € 244 En stock
M18
34.0 mm
Gris
1
Demander le délai de livraison ici
5/16 UNF
Vert
2
0,4388 € - 0,9246 € 138 En stock
M22
39.7 mm
Noir
1
0,5375 € - 1,0375 € 500 En stock
M24
44.4 mm
Gris
1
0,0504 € - 0,1864 € 3416 En stock
M8
16.8 mm
Blanc
1
0,0435 € - 0,157 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.9 mm
Noir
1
0,3478 € - 0,6644 € Demander le délai de livraison ici
M22
39.7 mm
Gris
1
0,1087 € - 0,5641 € 531 En stock
M16;5/8
29.8 mm
Blanc
1
Demander le délai de livraison ici
5/16 UNF
Marron
2
0,2104 € - 0,4607 € Demander le délai de livraison ici
M14
27.5 mm
Noir
1
Demander le délai de livraison ici
M24
44.4 mm
Blanc
1
0,0874 € - 0,4074 € 9135 En stock
M12;1/2
23.6 mm
Blanc
1
0,0765 € - 0,1607 € 21498 En stock
5/16 UNF
Noir
2
  • sur 5
Cape de protection pour boulon M14 21.8 mm PEBD Blanc

10086476

Gamme de prix
0,4607 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
2541 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Gris

10104033

Gamme de prix
0,2078 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M18 26.8 mm PEBD Blanc

10086957

Gamme de prix
0,6989 € - 0,2999 €

Niveaux de stock
676 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Noir

10072578

Gamme de prix
0,2867 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M12;1/2 18.8 mm PEBD Noir

10086995

Gamme de prix
0,2356 € - 0,0484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Cape de protection pour boulon M16;5/8 23.7 mm PEBD Noir

10087015


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cape de protection pour boulon M18 26.8 mm PEBD Noir

10087480

Gamme de prix
0,6959 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cape de protection pour boulon M18 26.8 mm PEBD Gris

10103999

Gamme de prix
0,5046 € - 0,2627 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cape de protection pour boulon 5/16 UNF 19.0 mm PEBD Vert

10357460


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Filetage de boulon
    5/16 UNF
  • Type
    2
  • Couleur
    Vert
Cape de protection pour boulon M22 31.8 mm PEBD Noir

10083093

Gamme de prix
0,9246 € - 0,4388 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cape de protection pour boulon M24 35.8 mm PEBD Gris

10104026

Gamme de prix
1,0375 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cape de protection pour boulon M8 12.8 mm PEBD Blanc

10086445

Gamme de prix
0,1864 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
3416 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cape de protection pour boulon M6 9.8 mm PEBD Noir

10086964

Gamme de prix
0,157 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cape de protection pour boulon M22 31.8 mm PEBD Gris

10104019

Gamme de prix
0,6644 € - 0,3478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cape de protection pour boulon M16;5/8 23.7 mm PEBD Blanc

10086483

Gamme de prix
0,5641 € - 0,1087 €

Niveaux de stock
531 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cape de protection pour boulon 5/16 UNF Marron PEBD

10357453


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Filetage de boulon
    5/16 UNF
  • Type
    2
  • Couleur
    Marron
Cape de protection pour boulon M14 21.8 mm PEBD Noir

10087008

Gamme de prix
0,4607 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cape de protection pour boulon M24 35.8 mm PEBD Blanc

10087374


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cape de protection pour boulon M12;1/2 18.8 mm PEBD Blanc

10086469

Gamme de prix
0,4074 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
9135 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Cape de protection pour boulon 5/16 UNF 19.0 mm PEBD Noir

10357477

Gamme de prix
0,1607 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
21498 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Filetage de boulon
    5/16 UNF
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir