Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: SRF0130, SR1802, SRF0074
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | Couleur | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473 En stock |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
1
|
|||
0,1186 € - 0,2867 € | 5877 En stock |
1/4
|
|
Blanc
|
1
|
||
0,0363 € - 0,0884 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
Blanc
|
1
|
||
0,1017 € - 0,2733 € | 4925 En stock |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Blanc
|
1
|
||
0,0529 € - 0,1015 € | 5244 En stock |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
0,3163 € - 0,608 € | 797 En stock |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
0,2835 € - 0,8399 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Noir
|
1
|
||
0,2134 € - 0,4106 € | 1632 En stock |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gris
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
5/16 UNF
|
|
Vert
|
2
|
|||
0,107 € - 0,1493 € | 5333 En stock |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
0,1553 € - 0,2149 € | 3154 En stock |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
0,3817 € - 0,84 € | 2719 En stock |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
0,3817 € - 0,84 € | 400 En stock |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
0,2314 € - 0,4223 € | 4400 En stock |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
0,1395 € - 0,1807 € | 2558 En stock |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
0,1553 € - 0,2149 € | 2932 En stock |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
0,2347 € - 0,4288 € | 51 En stock |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
0,1395 € - 0,1807 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gris
|
1
|
|||
0,1454 € - 0,1882 € | 3370 En stock |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer