Menu Rechercher

Capes filetées PCR

En stock

Les capes de protection filetées protègent les filets et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition, en veillant à ce qu'ils restent en bon état et prêts à l'emploi lorsque nécessaire. Elles empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l'humidité de pénétrer dans le trou.

Elles comportent une tête filetée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main. Il suffit de les visser sur un tuyau ou un tube. Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les environnements automobiles et industriels. Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage conformes aux normes métriques, BSP/Gaz et UNF.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage H D Norme de filetage Ajouter au panier
0,0915 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
M36 x 2
16.0
38.8
Métrique 
0,0339 € - 0,0527 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1
10.0
9.9
Métrique 
0,1277 € - 0,1419 € Demander le délai de livraison ici
M52 x 2
16.0
54.7
Métrique 
0,0657 € - 0,1023 € Demander le délai de livraison ici
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
0,1096 € - 0,1218 € Demander le délai de livraison ici
M45 x 2
21.8
47.8
Métrique 
0,0257 € - 0,04 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
12.0
14.0
Métrique 
0,0813 € - 0,1265 € Demander le délai de livraison ici
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,067 € - 0,1043 € Demander le délai de livraison ici
M22 x 1.5
13.8
24.3
Métrique 
0,1038 € - 0,1614 € Demander le délai de livraison ici
M28 x 1.5
14.0
32.0
Métrique 
0,0632 € - 0,0983 € Demander le délai de livraison ici
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,0622 € - 0,0968 € Demander le délai de livraison ici
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
0,1113 € - 0,1732 € Demander le délai de livraison ici
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
0,1576 € - 0,2452 € Demander le délai de livraison ici
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,1222 € - 0,1358 € Demander le délai de livraison ici
M42 x 2
16.0
44.5
Métrique 
0,0319 € - 0,0496 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1
10.0
11.9
Métrique 
0,0935 € - 0,1454 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 1.5
14.0
26.2
Métrique 
0,1191 € - 0,1853 € Demander le délai de livraison ici
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,1113 € - 0,1732 € Demander le délai de livraison ici
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,0385 € - 0,06 € 5000 En stock
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,0319 € - 0,0496 € Demander le délai de livraison ici
M11 x 1
12.0
14.0
Métrique 
  • sur 2
Cape filetée M36 x 2 PELD - PCR Vert

20751586

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • Filetage
    M36 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M8 x 1 PELD - PCR Vert

20751449

Gamme de prix
0,0527 € - 0,0339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M52 x 2 PELD - PCR Vert

20751616

Gamme de prix
0,1419 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • Filetage
    M52 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 3/4" x 16 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751661

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Filetage
    3/4" x 16
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
Cape filetée M45 x 2 PELD - PCR Vert

20751609

Gamme de prix
0,1218 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    21.8 mm
  • Filetage
    M45 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M12 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751487

Gamme de prix
0,04 € - 0,0257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
Cape filetée 1" x 14 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751692

Gamme de prix
0,1265 € - 0,0813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.2 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M22 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751531

Gamme de prix
0,1043 € - 0,067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.8 mm
  • Filetage
    M22 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M28 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751562

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • Filetage
    M28 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 13/16" x 16 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751678

Gamme de prix
0,0983 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.3 mm
  • Filetage
    13/16" x 16
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 7/8" x 14 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751685

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.2 mm
  • Filetage
    7/8" x 14
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 1.7/16" x 12 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751739

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    21.7 mm
  • Filetage
    1.7/16" x 12
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 1.1/2 x 11 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751425

Gamme de prix
0,2452 € - 0,1576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Filetage
    1.1/2 x 11
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Cape filetée M42 x 2 PELD - PCR Vert

20751593

Gamme de prix
0,1358 € - 0,1222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • Filetage
    M42 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M10 x 1 PELD - PCR Vert

20751456

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Filetage
    M10 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
Cape filetée M24 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751548

Gamme de prix
0,1454 € - 0,0935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • Filetage
    M24 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 1/4 x 19 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751364

Gamme de prix
0,1853 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Filetage
    1/4 x 19
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Cape filetée 1 x 11 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751401

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Filetage
    1 x 11
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Cape filetée 3/8 x 19 BSP;GAS PELD - PCR Vert

20751371

Gamme de prix
0,06 € - 0,0385 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • H
    11.3 mm
  • Filetage
    3/8 x 19
  • Norme de filetage
    BSP;GAS
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M11 x 1 PELD - PCR Vert

20751463

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Filetage
    M11 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR