Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2224 € - 0,4673 € | 5800 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3212 € - 0,6747 € | 2200 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,1046 € - 0,2198 € | 8949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0799 € - 0,1678 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| 0,1068 € - 0,2244 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1458 € - 0,306 € | 2000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1845 € | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7352 € - 1,5437 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,6033 € - 1,2671 € | 21800 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1849 € - 0,3883 € | 250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2382 € - 0,5002 € | 102 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2945 € - 0,6187 € | 169 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3135 € - 0,6582 € | 100 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3353 € - 0,7042 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1034 € - 0,2171 € | 3500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4387 € - 0,9214 € | 100 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,0867 € - 0,1819 € | 35 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3746 € - 0,7865 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5329 € - 1,119 € | 1400 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer