Menu Rechercher

Charnière à souder - simple

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
18,6038 € - 39,0628 € 48 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
5,2849 € - 10,7502 € 1280 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
11.9 mm
10,8445 € - 22,099 € 175 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
25.4 mm
4,225 € - 10,7502 € 402 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
15.5 mm
2,0438 € - 5,1721 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
12,0643 € - 24,5488 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
25.4 mm
4,7006 € - 9,5591 € 450 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
19.6 mm
2,4169 € - 4,92 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
11.9 mm
1,806 € - 3,6982 € 1000 En stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acier
10.0 mm
9,0303 € - 18,368 € 140 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Inox 304
15.5 mm
1,806 € - 4,5756 € 860 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acier
10.0 mm
7,2263 € - 14,7293 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Inox 304
11.9 mm
7,7183 € - 15,703 € 120 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
19.6 mm
2,0438 € - 5,1721 € 1875 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acier
10.0 mm
1,9249 € - 4,92 € 1456 En stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acier
10.0 mm
3,0155 € - 6,111 € 2180 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
15.5 mm
2,4169 € - 6,111 € 1045 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
6,5088 € - 16,5845 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
15.5 mm
9,0303 € - 18,368 € 300 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
25.4 mm
5,4325 € - 11,0331 € 403 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
19.6 mm
  • sur 2
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10352540

Gamme de prix
39,0628 € - 18,6038 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Inox 304
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Gamme de prix
10,7502 € - 5,2849 €

Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Aluminium
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

10340967

Gamme de prix
22,099 € - 10,8445 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340868

Gamme de prix
10,7502 € - 4,225 €

Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

10340943

Gamme de prix
5,1721 € - 2,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341025

Gamme de prix
24,5488 € - 12,0643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10340844

Gamme de prix
9,5591 € - 4,7006 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

10340820

Gamme de prix
4,92 € - 2,4169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 40.0 mm 8.0 mm Acier

10340813

Gamme de prix
3,6982 € - 1,806 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Inox 304

10340905

Gamme de prix
18,368 € - 9,0303 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Charnière à souder 50.0 mm 8.0 mm Acier

10340936

Gamme de prix
4,5756 € - 1,806 €

Niveaux de stock
860 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Inox 304

10341056

Gamme de prix
14,7293 € - 7,2263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10341018

Gamme de prix
15,703 € - 7,7183 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 50.0 mm 8.0 mm Acier

10340981

Gamme de prix
5,1721 € - 2,0438 €

Niveaux de stock
1875 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 40.0 mm 8.0 mm Acier

10340974

Gamme de prix
4,92 € - 1,9249 €

Niveaux de stock
1456 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340837

Gamme de prix
6,111 € - 3,0155 €

Niveaux de stock
2180 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

10341001

Gamme de prix
6,111 € - 2,4169 €

Niveaux de stock
1045 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Gamme de prix
16,5845 € - 6,5088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière du corps
    Aluminium
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10340851

Gamme de prix
18,368 € - 9,0303 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10340950

Gamme de prix
11,0331 € - 5,4325 €

Niveaux de stock
403 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière du corps
    Acier