Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506 ,SR5562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 2114 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Sans finition
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 10 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 55 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
| 7104 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1972 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Incliné
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 54 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||
| 10087664 | 1327 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Zamac
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 365 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 14 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
| 260 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 896 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||
| 10203590 | 4530 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
| 546 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 200 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 10208007 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 74 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 546 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1312 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer