Menu Rechercher

Collier en D à fixation adhésive

En stock

Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Quatre tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Maintient les câbles et permet leur retrait. Gris, PVC UL94 V-0. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
1,5592 € - 1,5592 € 98 En stock
0,3547 € - 0,3547 € 1300 En stock
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
0,243 € - 0,243 € 6018 En stock
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,1598 € - 0,1598 € 38858 En stock
Brides pour câbles Adhésif 25.4 mm 38.1 mm PVC Gris

10159354

Gamme de prix
1,5592 € - 1,5592 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Brides pour câbles Adhésif 19.1 mm PVC Gris

10010822

Gamme de prix
0,3547 € - 0,3547 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    28.6 mm
Brides pour câbles Adhésif 12.7 mm PVC Gris

10010839

Gamme de prix
0,243 € - 0,243 €

Niveaux de stock
6018 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm 12.7 mm PVC Gris

10159361

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
38858 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C