Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3834 € - 0,6241 € | 7788 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 540 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,3973 € - 0,6471 € | 12119 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,621 € - 2,1191 € | 3130 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1010 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 0,509 € - 1,7413 € | 11370 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,221 € - 0,4042 € | 10234 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 0,2349 € - 0,4272 € | 21500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8158 € - 3,3579 € | 9417 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10116 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 18400 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 78420 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 0,4111 € - 1,4023 € | 2960 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2787 € - 1,0697 € | 14420 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5200 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 0,3218 € - 1,2312 € | 6300 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3028 € - 0,5527 € | 6400 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3659 € - 1,257 € | 44560 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer