Menu Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3834 € - 0,6241 € 7788 En stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelé
5.0 mm
15.0 mm
540 En stock
M3
6.0 mm
Nickelé
5.0 mm
8.0 mm
0,3973 € - 0,6471 € 12119 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
9.0 mm
20.0 mm
0,621 € - 2,1191 € 3130 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
25.0 mm
1010 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
9.0 mm
19.0 mm
0,509 € - 1,7413 € 11370 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
9.0 mm
18.0 mm
0,221 € - 0,4042 € 10234 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
3.5 mm
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
15.0 mm
0,2349 € - 0,4272 € 21500 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,8158 € - 3,3579 € 9417 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
35.0 mm
10116 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.5 mm
17.0 mm
18400 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
7.0 mm
14.0 mm
78420 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
0,4111 € - 1,4023 € 2960 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
0,2787 € - 1,0697 € 14420 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
5200 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
5.5 mm
11.0 mm
0,3218 € - 1,2312 € 6300 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
4.0 mm
8.0 mm
0,3028 € - 0,5527 € 6400 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
6.5 mm
13.0 mm
0,3659 € - 1,257 € 44560 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
9.0 mm
20.0 mm
23 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
16.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle M3 15.0 mm Acier

20071264

Gamme de prix
0,6241 € - 0,3834 €

Niveaux de stock
7788 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Acier

20071288


Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 20.0 mm

20069162

Gamme de prix
0,6471 € - 0,3973 €

Niveaux de stock
12119 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 25.0 mm

20069575

Gamme de prix
2,1191 € - 0,621 €

Niveaux de stock
3130 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 19.0 mm

20069346


Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 18.0 mm

20069551

Gamme de prix
1,7413 € - 0,509 €

Niveaux de stock
11370 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 7.0 mm

20069476

Gamme de prix
0,4042 € - 0,221 €

Niveaux de stock
10234 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    3.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle M4 15.0 mm Acier

20054915


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M3 10.0 mm

20069131

Gamme de prix
0,4272 € - 0,2349 €

Niveaux de stock
21500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 35.0 mm

20069599

Gamme de prix
3,3579 € - 0,8158 €

Niveaux de stock
9417 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 17.0 mm

20069315


Niveaux de stock
10116 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 14.0 mm

20069278


Niveaux de stock
18400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 5.0 mm

20069438


Niveaux de stock
78420 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 12.0 mm

20069520

Gamme de prix
1,4023 € - 0,4111 €

Niveaux de stock
2960 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 12.0 mm

20069254

Gamme de prix
1,0697 € - 0,2787 €

Niveaux de stock
14420 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 11.0 mm

20069230


Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    5.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 8.0 mm

20069629

Gamme de prix
1,2312 € - 0,3218 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 13.0 mm

20069261

Gamme de prix
0,5527 € - 0,3028 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 20.0 mm

20069360

Gamme de prix
1,257 € - 0,3659 €

Niveaux de stock
44560 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 16.0 mm

20069308


Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé