Menu Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,7543 € - 0,7543 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
8.0 mm
192 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
7.0 mm
0,5755 € - 0,5755 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
18.0 mm
0,5319 € - 0,5319 € 1000 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
6.0 mm
5191 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
6.0 mm
1496 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
13.0 mm
0,7082 € - 0,7082 € 2980 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
10.0 mm
10541 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
40.0 mm
0,5147 € - 0,5147 € 974 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
1096 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
6.0 mm
174 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
20.0 mm
1,5443 € - 1,5443 € 1105 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
60.0 mm
0,6115 € - 0,6115 € 966 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
20.0 mm
0,9339 € - 0,9339 € 99 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
30.0 mm
0,5585 € - 0,5585 € 8406 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
15.0 mm
278 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
40.0 mm
0,5608 € - 0,5608 € 979 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
15.0 mm
0,4698 € - 0,4698 € 2398 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
8.0 mm
0,5907 € - 0,5907 € 856 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
6.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Gamme de prix
0,7543 € - 0,7543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899


Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Gamme de prix
0,5755 € - 0,5755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Gamme de prix
0,5319 € - 0,5319 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001


Niveaux de stock
5191 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070


Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Gamme de prix
0,7082 € - 0,7082 €

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695


Niveaux de stock
10541 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Gamme de prix
0,5147 € - 0,5147 €

Niveaux de stock
974 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882


Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131


Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Gamme de prix
1,5443 € - 1,5443 €

Niveaux de stock
1105 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Gamme de prix
0,6115 € - 0,6115 €

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Gamme de prix
0,9339 € - 0,9339 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Gamme de prix
0,5585 € - 0,5585 €

Niveaux de stock
8406 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179


Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Gamme de prix
0,5608 € - 0,5608 €

Niveaux de stock
979 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10198025

Gamme de prix
0,4698 € - 0,4698 €

Niveaux de stock
2398 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Gamme de prix
0,5907 € - 0,5907 €

Niveaux de stock
856 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé