Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2303 € - 0,4214 € | 3000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3938 € - 0,6414 € | 54 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 295 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 1,2966 € - 1,2966 € | 1400 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 2,2124 € - 2,2124 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2,6785 € - 2,6785 € | 265 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,1877 € - 8,1877 € | 106 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,4339 € - 3,4339 € | 899 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 807 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1598 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 4,8481 € - 4,8481 € | 406 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4203 € - 0,6816 € | 18400 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 300 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1194 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2,2847 € - 2,2847 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 678 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 2185 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 3,6977 € - 3,6977 € | 274 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer