Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2321 € - 1,2321 € | 913 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1100 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 10200681 | 900 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 648 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 879 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 3,4674 € - 3,4674 € | 2941 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10200667 | 500 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 699 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,3121 € - 0,5689 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1815 € - 1,6445 € | 54 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1003 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 394 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 3,1876 € - 3,1876 € | 848 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,826 € - 2,826 € | 1120 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,8241 € - 1,8241 € | 236 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5472 € - 2,5472 € | 2076 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,6766 € - 1,6766 € | 500 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8401 € - 2,6325 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 700 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 0,737 € - 1,1584 € | 2310 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer