Menu Rechercher

Crochets de suspension- En forme de S

En stock

Le crochet de suspension en forme de « S » incorpore un crochet en forme de « S » qui permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de montage.

Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé, et Polystyrène

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre de fil Ajouter au panier
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
16.0 mm
0,1338 € - 0,1338 € 1130 En stock
48.0 mm
21.0 mm
0,1155 € - 0,1155 € 250 En stock
38.0 mm
21.0 mm
0,1896 € - 0,3357 € 2750 En stock
39.0 mm
9.5 mm
Crochet de support 80.0 mm Acier

10380116

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre de fil
    16.0 mm
  • Matière du crochet
    Acier
  • Forme
    En forme de S
  • Code produit
    7326909890
Crochet de support 48.0 mm Acier

10380307

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
1130 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Diamètre de fil
    21.0 mm
  • Matière du crochet
    Acier
  • Forme
    En forme de S
  • Code produit
    7326909890
Crochet de support 38.0 mm Acier

10380291

Gamme de prix
0,1155 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Diamètre de fil
    21.0 mm
  • Matière du crochet
    Acier
  • Forme
    En forme de S
  • Code produit
    7326909890
Crochet de support 39.0 mm Polystyrène

10394373

Gamme de prix
0,3357 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
2750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    39.0 mm
  • Diamètre de fil
    9.5 mm
  • Matière du crochet
    Polystyrène
  • Forme
    En forme de S
  • Code produit
    3926909790