Menu Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
Demander le délai de livraison ici
100.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M4
Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
1,7759 € - 2,5292 € Demander le délai de livraison ici
10.0
Male/Male
M4
Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M4
Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
18.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M4
Demander le délai de livraison ici
130.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M4
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 30.0 Acier

20195397


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 12.0 Acier

20195465


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 50.0 Acier

20195564


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 30.0 Acier

20195588


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 100.0 40.0 Acier

20195120


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 20.0 Acier

20195199


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 20.0 Acier

20195304


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 10.0 10.0 Acier

20195144

Gamme de prix
2,5292 € - 1,7759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 28.0 Acier

20195229


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 10.0 Acier

20195281


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 18.0 7.5 Acier

20195267


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 20.0 Acier

20195427


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 20.0 Acier

20195526


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 35.0 Acier

20195595


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 15.0 Acier

20195410


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 50.0 Acier

20195502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 20.0 Acier

20195571


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 25.0 Acier

20195212


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 130.0 40.0 Acier

20195168


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 10.0 Acier

20195175


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent