Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Supports et butées anti-vibratoires

 (7 Types de produit)

Les butées anti-vibration sont connues pour leur capacité à prévenir les vibrations internes et leurs qualités d'absorption des chocs permettent un amortissement progressif. Elles peuvent parfois être utilisées comme pieds pour empêcher les vibrations de surface, contribuant ainsi à protéger les équipements contre les dommages. Les butées anti-vibration sont couramment utilisées dans des applications telles que les pompes, l'agriculture et les machines industrielles d'utilisation générale. Les amortisseurs sandwich sont constitués d'une section en caoutchouc prise en sandwich entre deux plaques de métal. Ces amortisseurs sont équipés de goujons de fixation et peuvent être utilisés directement pour la compression ou le cisaillement, ou si nécessaire, pour les deux à la fois. De nombreux noms sont donnés aux amortisseurs sandwichs tels que supports rectangulaires. Les applications comprennent les groupes électrogènes, les machines, les supports moteur et la machinerie lourde. Les supports amortisseurs KPR sont montés sur bride et sont conçus pour supporter des charges verticales appliquées à la fois en cisaillement et en compression, afin de fournir une isolation maximale aux machines et équipements vibrants. Ils conviennent à de nombreux types d'applications et sont protégés contre la corrosion pour résister à des environnements hostiles. Les applications courantes qui nécessitent l'utilisation de supports amortisseurs KPR sont les groupes électrogènes statiques et mobiles, les moteurs et boîtes de vitesse de véhicules nautiques, les compresseurs et les pompes, pour n'en citer que quelques-unes.

Butées anti-vibration

Butées anti-vibration en acier zingué et caoutchouc, disponibles dans différents modèles coniques et dans une large gamme de tailles de filetage.

Séries: SR6486

Cylindres anti-vibration

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Passe-fils anti-vibration

Nos rondelles et nos colonnettes de support anti-vibration servent de tampon et absorbent les vibrations. Elles conviennent aux applications pour lesquelles les mouvements au sein d'une machine stationnaire sont inévitables. Ces produits sont également conçus pour contribuer à la réduction du bruit. Fabriquées en caoutchouc néoprène noir, dureté 60 Shore. Finition : dichromate naturel Peuvent résister à des températures comprises entre -40C et 50 C.

Supports amortisseurs KPR

Pieds anti-vibration, composés d'un boîtier en acier galvanisé ST37 et d'un moulage en caoutchouc naturel. Ces supports amortisseurs ont une dureté de caoutchouc de 60 Shore. Des options de sécurité en cas de rupture sont également disponibles dans la gamme. Ces supports sont disponibles dans un large éventail de modèles et de tailles de filetage.

Supports anti-vibration pour machines

Le pied anti-vibration absorbe les chocs et réduit le bruit en offrant aussi une forte adhérence au sol. Ces pieds peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.

Bagues en caoutchouc

Bagues fabriquées en caoutchouc naturel et en acier. Ces bagues sont disponibles en trois modèles et en plusieurs tailles pour répondre à vos besoins.

Séries: SR6485

Supports sandwich & tiges filetées

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495