Menu Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
70.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Femelle
M12
Demander le délai de livraison ici
35.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M4
Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M4
Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M4
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Mâle
M10
Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Mâle
M16
2 En stock
15.0
Mâle/Femelle
M4
Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M6
Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Mâle
M20
Demander le délai de livraison ici
16.0
Mâle/Mâle
M5
Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Mâle
M16
Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M5
Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Mâle
M10
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 40.0 35.0 Acier

20197896


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 60.0 Acier

20197971


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 70.0 35.0 Acier

20197988


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 40.0 Acier

20197919


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M12 75.0 45.0 Acier

20198008


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 35.0 35.0 Acier

20197810


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 20.0 Acier

20197650


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 25.0 25.0 Acier

20197766


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 8.0 Acier

20197599


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 25.0 Acier

20197674


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 35.0 Acier

20197438


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 120.0 Acier

20197568


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 10.0 Acier

20197612


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 25.0 22.0 Acier

20197742


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M20 150.0 60.0 Acier

20197537


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 20.0 Acier

20197278


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 100.0 Acier

20197551


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M5 15.0 15.0 Acier

20197643


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 35.0 Acier

20197940


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 25.0 Acier

20197407


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent