Menu Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Femelle
M6
Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
80.0
Mâle/Mâle
M14
Demander le délai de livraison ici
70.0
Mâle/Mâle
M10
Demander le délai de livraison ici
8.0
Mâle/Mâle
M3
Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M6
Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Mâle
M6
Demander le délai de livraison ici
16.0
Mâle/Mâle
M4
Demander le délai de livraison ici
16.0
Mâle/Mâle
M5
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Mâle
M10
Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Mâle
M12
Demander le délai de livraison ici
16.0
Mâle/Mâle
M5
Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Mâle
M5
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Mâle
M8
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Mâle
M10
Demander le délai de livraison ici
16.0
Mâle/Mâle
M5
Demander le délai de livraison ici
100.0
Female/Female
M16
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 20.0 35.0 Acier

20195885


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 45.0 Acier

20196059


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M14 80.0 40.0 Acier

20195717


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 70.0 45.0 Acier

20195632


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M3 8.0 8.0 Acier

20195748


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 25.0 35.0 Acier

20195939


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 25.0 22.0 Acier

20197759


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 22.0 Acier

20197322


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 16.0 25.0 Acier

20197285


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 15.0 Acier

20197254


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 20.0 Acier

20197391


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    160.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M12 75.0 45.0 Acier

20197131


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 10.0 Acier

20197247


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 35.0 Acier

20197940


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 15.0 10.0 Acier

20197186


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 40.0 28.0 Acier

20197865


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 25.0 40.0 Acier

20197360


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 28.0 Acier

20197414


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 20.0 Acier

20197278


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M16 100.0 100.0 Acier

20196219


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent