Menu Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
7,3595 € - 7,3595 € 205 En stock
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
336 En stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
19 En stock
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.0 N
235 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
28 En stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
1 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
549 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
4.00 N
82 En stock
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Sans verrouillage
21.0 mm
8.00 N
20 En stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
10196212 14,1921 € - 14,1921 € 2 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
26 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.0 N
7,0745 € - 7,0745 € 735 En stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
12 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
22 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
72 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.00 N
4 En stock
77.0 mm
30.00 N
M16 x 1.5
Sans verrouillage
31.0 mm
10.00 N
1245 En stock
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Position de repos
18.2 mm
4.00 N
20 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
6,3719 € - 6,9202 € 337 En stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sans verrouillage
17.5 mm
1.00 N
180 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196366

Gamme de prix
7,3595 € - 7,3595 €

Niveaux de stock
205 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196564


Niveaux de stock
336 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 x 1.0

10196076


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.0 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196557


Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 PA Noir

10196434


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    68.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10196618


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm PA Noir

10195789


Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10270660


Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    17.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    51.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196632


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    68.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Gamme de prix
14,1921 € - 14,1921 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

10196144


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196359

Gamme de prix
7,0745 € - 7,0745 €

Niveaux de stock
735 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196205


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196601


Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    17.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

10195932


Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier Noir

10270684


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Force finale d'extrémité
    30.00 N
  • Ø tête
    31.0 mm
  • Longueur totale
    77.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0 Acier Gris

10280836


Niveaux de stock
1245 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Longueur totale
    30.4 mm
  • Matière du corps
    Alliage zinc
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

10196083


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 17.5 mm Aluminium Gris

10281062

Gamme de prix
6,9202 € - 6,3719 €

Niveaux de stock
337 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    8.1 mm
  • Force finale d'extrémité
    7.00 N
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    18.5 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196397


Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm