Menu Rechercher

Douilles à billes à collerette

En stock

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
84,9418 € - 121,3395 € Demander le délai de livraison ici
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
31,7955 € - 45,428 € Demander le délai de livraison ici
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
18,2553 € - 26,076 € Demander le délai de livraison ici
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
25,461 € - 36,3773 € Demander le délai de livraison ici
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
36,8795 € - 52,685 € Demander le délai de livraison ici
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
31,8468 € - 45,4998 € Demander le délai de livraison ici
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
140,3328 € - 200,4798 € Demander le délai de livraison ici
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
45,715 € - 65,3028 € Demander le délai de livraison ici
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
15,908 € - 22,7243 € Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
28,3515 € - 40,4978 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
15,4673 € - 22,099 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
100,9215 € - 144,1663 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
43,5113 € - 62,156 € Demander le délai de livraison ici
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
37,8225 € - 54,038 € Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Square Flange
103,2585 € - 147,518 € Demander le délai de livraison ici
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
44,4748 € - 63,5295 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
42,8245 € - 61,172 € 6 En stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
144,0023 € - 205,7175 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
84,009 € - 120,0173 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
66,8095 € - 95,448 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
  • sur 6
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156220

Gamme de prix
121,3395 € - 84,9418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Acier

20156329

Gamme de prix
45,428 € - 31,7955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bague à boule linéaire Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Acier

20156206

Gamme de prix
26,076 € - 18,2553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Acier

20156275

Gamme de prix
36,3773 € - 25,461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156183

Gamme de prix
52,685 € - 36,8795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Acier

20156237

Gamme de prix
45,4998 € - 31,8468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 50.0 75.0 192.0 Acier

20156381

Gamme de prix
200,4798 € - 140,3328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier

20156305

Gamme de prix
65,3028 € - 45,715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Acier

20156138

Gamme de prix
22,7243 € - 15,908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156572

Gamme de prix
40,4978 € - 28,3515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire Square Flange 16.0 26.0 36.0 Acier

20156657

Gamme de prix
22,099 € - 15,4673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156749

Gamme de prix
144,1663 € - 100,9215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acier

20156763

Gamme de prix
62,156 € - 43,5113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acier

20156695

Gamme de prix
54,038 € - 37,8225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Square Flange 60.0 90.0 125.0 Acier

20156916

Gamme de prix
147,518 € - 103,2585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156640

Gamme de prix
63,5295 € - 44,4748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156701

Gamme de prix
61,172 € - 42,8245 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156817

Gamme de prix
205,7175 € - 144,0023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156671

Gamme de prix
120,0173 € - 84,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156619

Gamme de prix
95,448 € - 66,8095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0