Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.
Séries: SR1956
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Largeur d'ailette | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2149 € - 0,3915 € | 2600 En stock |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2149 € - 0,3915 € | 3752 En stock |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2149 € - 0,3915 € | 8179 En stock |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10318 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
0,0893 € - 0,1849 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5056 € - 0,8214 € | 1036 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1502 € - 0,1855 € | 10498 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0811 € - 0,1002 € | 495 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1284 € - 0,1585 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,2014 € - 0,2671 € | 998 En stock |
M10
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,125 € - 0,1544 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2445 € - 0,7348 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2116 € - 0,6328 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2193 € - 0,6602 € | 966 En stock |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2149 € - 0,3915 € | 761 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2149 € - 0,3915 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
0,2643 € - 0,794 € | 57 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,1094 € - 0,135 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,1273 € - 0,1571 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer