Des contre-écrous sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Largeur à plat | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9722 € - 11,9722 € | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
Laiton
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,275 € - 3,275 € | 148 En stock |
M25
|
Laiton
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 9,4339 € - 9,4339 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
Laiton
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 3 En stock |
M20
|
Laiton
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 48 En stock |
M16
|
Laiton
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| 0,8728 € - 0,8728 € | 22 En stock |
M20
|
Laiton
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 249 En stock |
M12
|
Laiton
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 0,5501 € - 0,5501 € | 24 En stock |
M12
|
Laiton
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M40
|
Laiton
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M32
|
Laiton
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 1,2437 € - 1,2437 € | 132 En stock |
M25
|
Laiton
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,8562 € - 0,8743 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 21
|
Laiton/néoprène
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,7912 € - 0,833 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
Laiton/néoprène
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,4764 € - 2,4764 € | Demander le délai de livraison ici |
1.000 in
|
Laiton/néoprène
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,9275 € - 1,9275 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 36
|
Laiton/néoprène
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,2092 € - 4,2092 € | 710 En stock |
M40
|
Laiton/néoprène
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,5092 € - 0,5092 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 13.5
|
Laiton/néoprène
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2669 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Laiton/néoprène
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Laiton/néoprène
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | 19700 En stock |
PG 7
|
Laiton/néoprène
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer