Menu Rechercher

Écrous dômes - Métal

En stock

Les écrous à cape sont parfaitement adaptés à la couverture et à la protection d'un boulon ou d'un écrou au sein de votre application

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Matière Hauteur totale Ajouter au panier
0,3039 € - 0,7462 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Acier doux
5.1 mm
1,1515 € - 4,5137 € 412 En stock
M8
13.0 mm
Acier doux
15.0 mm
0,6702 € - 1,3128 € 894 En stock
M6
10.0 mm
Acier doux
12.0 mm
0,4444 € - 0,9811 € 2900 En stock
M5
8.0 mm
Acier doux
10.0 mm
1,0945 € - 3,3051 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
0,3499 € - 0,7716 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier doux
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Acier inoxydable
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M14
31.0 mm
Acier inoxydable
28.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
19.0 mm
Acier inoxydable
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
Acier inoxydable
23.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
36.0 mm
Acier inoxydable
34.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Acier inoxydable
23.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
15.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M24
43.0 mm
Acier inoxydable
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
31.0 mm
Acier inoxydable
28.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M3
15.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
25.0 mm
Acier inoxydable
23.0 mm
Écrou à cape M3 5.5 mm 5.1 mm Acier doux

10180167

Gamme de prix
0,7462 € - 0,3039 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    5.1 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Acier doux

10180204

Gamme de prix
4,5137 € - 1,1515 €

Niveaux de stock
412 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Acier doux

10180198

Gamme de prix
1,3128 € - 0,6702 €

Niveaux de stock
894 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Acier doux

10180181

Gamme de prix
0,9811 € - 0,4444 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10326626

Gamme de prix
3,3051 € - 1,0945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Acier doux

10180174

Gamme de prix
0,7716 € - 0,3499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M6 19.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10352304


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M14 31.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

10352342


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    31.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M5 19.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10352298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M10 25.0 mm 23.0 mm Acier inoxydable

10352328


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M20 36.0 mm 34.0 mm Acier inoxydable

10352366


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    36.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M8 25.0 mm 23.0 mm Acier inoxydable

10352311


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M4 15.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10352281


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    15.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M24 43.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10352373


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    43.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M16 31.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

10352359


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    31.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M3 15.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10352274


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    15.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M12 25.0 mm 23.0 mm Acier inoxydable

10352335


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    25.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable