Menu Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.2 mm
Sapin
Demander le délai de livraison ici
3707 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
8.2 mm
Vis
3115 En stock
76764 En stock
3.2 mm
Screw
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Installation par pression
51451 En stock
0.8 - 3.0 mm
2091 En stock
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Installation par pression
2990 En stock
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Installation par pression
21956 En stock
1.19 - 2.77 mm
8609 En stock
Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
5.1 mm
Screw
11506 En stock
1798 En stock
5204 En stock
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
À enfoncer
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Installation par pression
171 En stock
5.3 mm
Vis
10376898 3800 En stock
6.2 mm
8.1 mm
À enfoncer
  • sur 4
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009635


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin M8 7.2 mm PA Noir

10639863


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    7.2 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
Embase collier Sapin PA66 Noir

10035771


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009598


Niveaux de stock
3707 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009307


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Embase collier Vis PA66 Noir

10277119


Niveaux de stock
3115 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Vis 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10155219


Niveaux de stock
76764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
Embase collier À enfoncer 2.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10009437


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Embase collier Sapin PA66 Noir

10009536


Niveaux de stock
51451 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 2.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10155226


Niveaux de stock
2091 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    14.7 mm
Embase collier À enfoncer 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009543


Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    16.1 mm
Embase collier À enfoncer PA66 Noir

10009673


Niveaux de stock
21956 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 - 2.77 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Largeur totale
    7.1 mm
Embase collier À enfoncer PA66 Naturel

10089323


Niveaux de stock
8609 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embase collier Vis 5.1 mm PA Naturel

10122051


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Embase collier À enfoncer PA66 Noir

10089316


Niveaux de stock
11506 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embase collier Vis PA66 Naturel

10246139


Niveaux de stock
1798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
  • Largeur totale
    13.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Noir

10009475


Niveaux de stock
5204 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10009529


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
Embase collier Vis #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturel

10009277


Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm PA Naturel

10376898


Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 8.1 mm
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur totale
    17.7 mm