Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | h | d1 | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1268 € - 0,1658 € | 1547 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,1277 € - 0,2594 € | 2800 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0498 € - 0,1162 € | 500 En stock |
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
0,0834 € - 0,1595 € | 28950 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0807 € - 0,1884 € | 8842 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0766 € - 0,1661 € | 10982 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0776 € - 0,1698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0438 € - 0,1015 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
0,0776 € - 0,1708 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1277 € - 0,1714 € | 2524 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0516 € - 0,1206 € | 5135 En stock |
|
Blanc
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
0,1024 € - 0,1344 € | 47950 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,103 € - 0,1563 € | 5580 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0687 € - 0,1601 € | 14455 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,081 € - 0,1639 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0625 € - 0,1169 € | 9934 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1955 € - 0,2294 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,1351 € - 0,2745 € | 3000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,1089 € - 0,2218 € | 49368 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0871 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer