Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | h | d1 | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0523 € - 0,122 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
| 0,1082 € - 0,1642 € | 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0507 € - 0,1032 € | 40000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Noir
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,1056 € - 0,2026 € | 7000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Blanc
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,1332 € - 0,1741 € | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0722 € - 0,1681 € | 12000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0867 € - 0,1757 € | 4221 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Blanc
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 10089460 | 0,115 € - 0,2329 € | 20000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,0582 € - 0,1284 € | 4000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,1341 € - 0,2724 € | 32000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1143 € - 0,2329 € | 28000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1341 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0867 € - 0,1757 € | 19000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1794 € | 3000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,1075 € - 0,1411 € | 46000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0535 € - 0,1032 € | 20000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanc
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0743 € - 0,1395 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1675 € | 8000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,1181 € - 0,156 € | 40000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0656 € - 0,1227 € | 8000 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer