Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,3897 € - 0,8185 € 273 En stock
M8
Noir
PA
1,2304 € - 2,5838 € 1933 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
1,3226 € - 2,7769 € 3221 En stock
M10
Noir
PEHD
0,9843 € - 0,9843 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
0,5724 € - 1,2018 € 3193 En stock
M12
Gris
PEHD
2,3575 € - 4,6699 € 92 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
0,2245 € - 0,4717 € 23749 En stock
M6
Noir
PEHD
0,7298 € - 1,5328 € 7555 En stock
M6
Naturel
Acier
1,7101 € - 3,5909 € 1073 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
0,7999 € - 1,6797 € 4926 En stock
M10
Gris
PEHD
1,3295 € - 1,3295 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
1,0105 € - 1,0105 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
1,0086 € - 2,1186 € 990 En stock
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
0,8532 € - 0,8532 € 600 En stock
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
0,41 € - 0,861 € 4500 En stock
M10
Gris
PEHD
0,239 € - 0,502 € 3186 En stock
M6
Gris
PEHD
0,7002 € - 1,4698 € 5273 En stock
M10
Noir
PEHD
0,7318 € - 1,5364 € 6005 En stock
M8
Gris
PEHD
0,3173 € - 0,6664 € 2399 En stock
M8
Gris
PEHD
0,313 € - 0,6573 € 1634 En stock
M8
Gris
PEHD
  • sur 8
Insert taraudé M8 20.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248171

Gamme de prix
0,8185 € - 0,3897 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164143

Gamme de prix
2,5838 € - 1,2304 €

Niveaux de stock
1933 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 50.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286722

Gamme de prix
2,7769 € - 1,3226 €

Niveaux de stock
3221 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Gamme de prix
0,9843 € - 0,9843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Métal Insert taraudé M12 Carré 40.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303986

Gamme de prix
1,2018 € - 0,5724 €

Niveaux de stock
3193 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Gamme de prix
4,6699 € - 2,3575 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Métal Insert taraudé M6 Carré 20.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286142

Gamme de prix
0,4717 € - 0,2245 €

Niveaux de stock
23749 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M6 Carré 19.0 mm 1.0 mm Acier

10291818

Gamme de prix
1,5328 € - 0,7298 €

Niveaux de stock
7555 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164068

Gamme de prix
3,5909 € - 1,7101 €

Niveaux de stock
1073 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303900

Gamme de prix
1,6797 € - 0,7999 €

Niveaux de stock
4926 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Gamme de prix
1,3295 € - 1,3295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435533

Gamme de prix
1,0105 € - 1,0105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Gamme de prix
2,1186 € - 1,0086 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435519

Gamme de prix
0,8532 € - 0,8532 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Métal Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303764

Gamme de prix
0,861 € - 0,41 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M6 Carré 25.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303825

Gamme de prix
0,502 € - 0,239 €

Niveaux de stock
3186 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286265

Gamme de prix
1,4698 € - 0,7002 €

Niveaux de stock
5273 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303788

Gamme de prix
1,5364 € - 0,7318 €

Niveaux de stock
6005 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303757

Gamme de prix
0,6664 € - 0,3173 €

Niveaux de stock
2399 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Carré 30.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303771

Gamme de prix
0,6573 € - 0,313 €

Niveaux de stock
1634 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790