Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,2767 € - 0,5813 € 21927 En stock
M8
Noir
PEHD
0,6734 € - 1,4145 € 6999 En stock
M8
Noir
PEHD
0,5734 € - 1,2054 € 5431 En stock
M8
Gris
PEHD
0,3624 € - 0,7605 € 3250 En stock
M10
Noir
PEHD
0,7261 € - 1,5243 € 618 En stock
M12
Noir
PEHD
0,5621 € - 1,1808 € 5684 En stock
M10
Noir
PEHD
0,5883 € - 1,2355 € 3640 En stock
M12
Noir
PEHD
1,0106 € - 2,1222 € 2016 En stock
M8
Naturel
Acier
0,9928 € - 2,0844 € 500 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
1,3226 € - 2,7769 € 3221 En stock
M10
Noir
PEHD
4,1345 € - 8,5256 € 1149 En stock
M10
Chromé
Alliage d’aluminium
1,7968 € - 3,7734 € 1358 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
5,7779 € - 11,1058 € 120 En stock
M10
Chromé
Alliage d’aluminium
1,6957 € - 3,5604 € 3762 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
4,03 € - 6,7076 € Demander le délai de livraison ici
M10
Chromé
Alliage d’aluminium
1,7101 € - 3,5909 € 1073 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
1,3295 € - 1,3295 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
0,9843 € - 0,9843 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
1,0105 € - 1,0105 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
0,8532 € - 0,8532 € 600 En stock
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
  • sur 8
Métal Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286173

Gamme de prix
0,5813 € - 0,2767 €

Niveaux de stock
21927 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286258

Gamme de prix
1,4145 € - 0,6734 €

Niveaux de stock
6999 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Carré 40.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303740

Gamme de prix
1,2054 € - 0,5734 €

Niveaux de stock
5431 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286197

Gamme de prix
0,7605 € - 0,3624 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M12 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286272

Gamme de prix
1,5243 € - 0,7261 €

Niveaux de stock
618 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré Noir

10286234

Gamme de prix
1,1808 € - 0,5621 €

Niveaux de stock
5684 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M12 Carré 40.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286241

Gamme de prix
1,2355 € - 0,5883 €

Niveaux de stock
3640 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291856

Gamme de prix
2,1222 € - 1,0106 €

Niveaux de stock
2016 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164136

Gamme de prix
2,0844 € - 0,9928 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 50.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286722

Gamme de prix
2,7769 € - 1,3226 €

Niveaux de stock
3221 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 1.5 mm Alliage d’aluminium

10163924

Gamme de prix
8,5256 € - 4,1345 €

Niveaux de stock
1149 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164051

Gamme de prix
3,7734 € - 1,7968 €

Niveaux de stock
1358 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 1.5 mm Alliage d’aluminium

10163948

Gamme de prix
11,1058 € - 5,7779 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164075

Gamme de prix
3,5604 € - 1,6957 €

Niveaux de stock
3762 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm Alliage d’aluminium

10163931

Gamme de prix
6,7076 € - 4,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7616991099
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164068

Gamme de prix
3,5909 € - 1,7101 €

Niveaux de stock
1073 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Gamme de prix
1,3295 € - 1,3295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Gamme de prix
0,9843 € - 0,9843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435533

Gamme de prix
1,0105 € - 1,0105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435519

Gamme de prix
0,8532 € - 0,8532 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm