Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,3462 € - 0,7271 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PEHD
1,4366 € - 6,0454 € Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
PEHD
1,1693 € - 4,9265 € 1050 En stock
M10
Noir
PEHD
0,5551 € - 2,3296 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PEHD
0,3882 € - 1,5969 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PEHD
1,1229 € - 4,7162 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEHD
  • sur 8
Insert taraudé M8 Carré 15.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286623

Gamme de prix
0,7271 € - 0,3462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Rond Insert taraudé Noir PEHD

10404393

Gamme de prix
6,0454 € - 1,4366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Rond Insert taraudé Noir PEHD

10404416

Gamme de prix
4,9265 € - 1,1693 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Rond Insert taraudé Noir PEHD

10404362

Gamme de prix
2,3296 € - 0,5551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Rond Insert taraudé Noir PEHD

10404355

Gamme de prix
1,5969 € - 0,3882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Rond Insert taraudé Noir PEHD

10404430

Gamme de prix
4,7162 € - 1,1229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790