Les embouts à lamelles rectangulaires sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILRPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | H | h | A | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,207 € - 0,23 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4493 € - 0,4993 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0932 € - 0,145 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2387 € - 0,3714 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1335 € - 0,1483 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0623 € - 0,097 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2022 € - 0,2247 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1224 € - 0,1361 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1749 € - 0,1944 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4539 € - 0,5044 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0429 € - 0,0668 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1381 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,621 € - 0,69 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0333 € - 0,0519 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0393 € - 0,0611 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0551 € - 0,0857 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2477 € - 0,3854 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2258 € - 0,3512 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3852 € - 0,5993 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4657 € - 0,5175 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer