Menu Rechercher

Embouts à lamelles ronds bombés PCR

En cours de production

Cette série d'embouts à lamelles ronds présente un design de tête en dôme qui est idéal pour les applications où l'apparence est importante. La finition lisse offre une solution attrayante pour les meubles et les utilisations industrielles. Ils protègent les extrémités des tubes ronds des éléments et des bords tranchants. Ces bouchons servent d'amortisseurs et de capuchons de protection. L'usure est réduite en empêchant la saleté, l'humidité et les débris d'entrer dans le profil du tube rond.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H Épaisseur panneau minimum h Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,2087 € - 0,3247 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1432 € - 0,2228 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
1.5 mm
0,0855 € - 0,133 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,1367 € - 0,2126 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
0,3056 € - 0,4755 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
0,0808 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
7.5 mm
2.0 mm
Bombés Embout à lamelles rond 25.0 mm Noir PEHD - PCR

20754013

Gamme de prix
0,3247 € - 0,2087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Bombés Embout à lamelles rond 22.0 mm Noir PEHD - PCR

20754006

Gamme de prix
0,2228 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.5 mm
Bombés Embout à lamelles rond 18.0 mm Noir PEHD - PCR

20753986

Gamme de prix
0,133 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Bombés Embout à lamelles rond 20.0 mm Noir PEHD - PCR

20753993

Gamme de prix
0,2126 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Bombés Embout à lamelles rond 32.0 mm Noir PEHD - PCR

20754020

Gamme de prix
0,4755 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Bombés Embout à lamelles rond 16.0 mm Noir PEHD - PCR

20753979

Gamme de prix
0,1258 € - 0,0808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm