Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | h1 | Épaisseur maximale de paroi | D | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2975 € - 0,3306 € | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0356 € - 1,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0033 € - 1,1147 € | 1860 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,0607 € - 1,1786 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,066 € - 0,1027 € | 1350 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,991 € - 1,1011 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,134 € - 0,1489 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1279 € - 0,199 € | 1000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9952 € - 1,1058 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,111 € - 1,2344 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0339 € - 0,0527 € | 2700 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4956 € - 1,6618 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,4178 € - 3,7976 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0212 € - 0,0329 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0954 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3588 € - 0,5581 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0976 € - 0,1084 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2527 € - 0,2808 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2923 € - 0,3248 € | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer