Menu Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE - PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
1,0067 € - 1,7832 € 418 En stock
50.0 mm
20.0 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
0,0576 € - 0,1193 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
2,5112 € - 6,0874 € 218 En stock
70.0 mm
18.5 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
0,2406 € - 0,4989 € 1800 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
9,1583 € - 11,3518 € 22 En stock
140.0 mm
35.0 mm
Noir
PE
Granité
7.0 mm
1
8,7524 € - 10,9019 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
24.0 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
0,0479 € - 0,0989 € 4551 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.5 mm
1
0,0479 € - 0,0989 € 1797 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,043 € - 0,0891 € 219 En stock
13.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,0576 € - 0,1193 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,2712 € - 0,5569 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0576 € - 0,1193 € 4250 En stock
19.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.5 mm
1
0,2406 € - 0,4989 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,0479 € - 0,0989 € 1792 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
1
0,2712 € - 0,5569 € 900 En stock
50.8 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1
2,0577 € - 4,3214 € 750 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,1448 € - 0,3043 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,5391 € - 1,1627 € 26 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
0,066 € - 0,1372 € 936 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,1594 € - 0,3316 € 3229 En stock
35.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072

Gamme de prix
1,7832 € - 1,0067 €

Niveaux de stock
418 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Gamme de prix
6,0874 € - 2,5112 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Gamme de prix
0,4989 € - 0,2406 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

10181263

Gamme de prix
11,3518 € - 9,1583 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181188

Gamme de prix
10,9019 € - 8,7524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
4551 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
1797 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Gamme de prix
0,0891 € - 0,043 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Gamme de prix
0,5569 € - 0,2712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Gamme de prix
0,4989 € - 0,2406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
1792 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Gamme de prix
0,5569 € - 0,2712 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Gamme de prix
4,3214 € - 2,0577 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Gamme de prix
1,1627 € - 0,5391 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Gamme de prix
0,1372 € - 0,066 €

Niveaux de stock
936 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Gamme de prix
0,3316 € - 0,1594 €

Niveaux de stock
3229 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm