Menu Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
312 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
10077542 0,1124 € - 0,2328 € 800 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Poli
3.0 mm
1
0,1492 € - 0,3134 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Bleu
PE
Granité
2.5 mm
1
0,216 € - 0,2796 € 8500 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,0739 € - 0,1528 € 1943 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Poli
2.5 mm
1
0,0739 € - 0,1528 € 998 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Poli
2.5 mm
1
0,1492 € - 0,3134 € 5000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Vert
PE
Granité
2.5 mm
1
0,0576 € - 0,1193 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Poli
2.5 mm
1
0,0515 € - 0,1071 € 3019 En stock
12.7 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Poli
1
0,3985 € - 0,8187 € 663 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1263 € - 0,1754 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
12.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,2884 € - 0,5994 € 1702 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0887 € - 0,1835 € 6750 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Poli
2.5 mm
1
0,3985 € - 0,8187 € 500 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Poli
3.0 mm
1
0,5999 € - 1,2443 € 4649 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Blanc
PE
Poli
4.0 mm
1
0,5391 € - 1,1627 € 26 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
0,9969 € - 2,0636 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
22.0 mm
Blanc
PE
Granité
4.0 mm
1
0,0693 € - 0,1433 € 10244 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.5 mm
1
0,2062 € - 0,375 € 321 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,0793 € - 0,1646 € 105 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.5 mm
1
0,1019 € - 0,2328 € 3213 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1124 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Gamme de prix
0,3134 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Gamme de prix
0,2796 € - 0,216 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Gamme de prix
0,1528 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
1943 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rond

10077535

Gamme de prix
0,1528 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Gamme de prix
0,3134 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077511

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Gamme de prix
0,1071 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
3019 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Gamme de prix
0,8187 € - 0,3985 €

Niveaux de stock
663 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Gamme de prix
0,1754 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Gamme de prix
0,5994 € - 0,2884 €

Niveaux de stock
1702 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Gamme de prix
0,1835 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077580

Gamme de prix
0,8187 € - 0,3985 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Gamme de prix
1,2443 € - 0,5999 €

Niveaux de stock
4649 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Gamme de prix
1,1627 € - 0,5391 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Gamme de prix
2,0636 € - 0,9969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Gamme de prix
0,1433 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
10244 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Gamme de prix
0,375 € - 0,2062 €

Niveaux de stock
321 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Gamme de prix
0,1646 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
3213 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm