Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1435 € - 0,3011 € | 12041 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1059 € - 0,1478 € | 9000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,7906 € - 3,7617 € | 66 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,2552 € - 0,536 € | 1721 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2747 € - 0,5768 € | 8104 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1855 € - 0,3987 € | 442 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1695 € - 0,1776 € | 141 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,135 € - 0,2793 € | 2648 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,923 € - 1,99 € | 88 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1448 € - 0,3043 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Jaune
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2216 € - 0,5873 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1884 € - 0,3956 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,1448 € - 0,3043 € | 2500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Marron
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
10093221 | 0,3302 € - 0,6906 € | 7863 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|
0,1448 € - 0,3043 € | 6276 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bleu
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,1884 € - 0,3956 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Jaune
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0579 € - 0,1115 € | 43904 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,2402 € - 0,6059 € | 22317 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris foncé
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,4087 € - 2,091 € | 198 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,5391 € - 1,1627 € | 12000 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer