Menu Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
312 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,1695 € - 0,1776 € 2258 En stock
25.0 mm
Bleu
PE
Granité
2.5 mm
1
0,5116 € - 1,0983 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,904 € - 1,9505 € 140 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
0,0847 € - 0,1831 € 29282 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
5,6683 € - 13,4583 € 2333 En stock
90.0 mm
21.0 mm
Noir
PE
Granité
5.0 mm
1
0,0984 € - 0,2065 € 6873 En stock
20.0 mm
16.2 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,2115 € - 0,4533 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,1695 € - 0,1776 € 1077 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Vert
PE
Granité
2.5 mm
1
0,144 € - 0,3019 € 847 En stock
28.6 mm
12.4 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
14,186 € - 21,566 € 87 En stock
110.0 mm
24.5 mm
Noir
PE
Granité
5.0 mm
1
0,1855 € - 0,3987 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,1131 € - 0,1579 € 65458 En stock
15.0 mm
13.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1131 € - 0,1579 € 3631 En stock
15.0 mm
13.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1131 € - 0,1579 € 4421 En stock
13.0 mm
13.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1492 € - 0,3134 € 675 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Marron
PE
Granité
2.5 mm
1
0,895 € - 1,7525 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
20.0 mm
Blanc
PE
Granité
4.0 mm
1
1,107 € - 2,3887 € 42 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
10080870 0,1019 € - 0,22 € 3253 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Gris foncé
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1783 € - 0,229 € 8620 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1432 € - 0,2607 € 5900 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.5 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1695 €

Niveaux de stock
2258 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Gamme de prix
1,0983 € - 0,5116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Gamme de prix
1,9505 € - 0,904 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Gamme de prix
0,1831 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
29282 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Gamme de prix
13,4583 € - 5,6683 €

Niveaux de stock
2333 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Gamme de prix
0,2065 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
6873 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Gamme de prix
0,4533 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081471

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1695 €

Niveaux de stock
1077 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Gamme de prix
0,3019 € - 0,144 €

Niveaux de stock
847 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Gamme de prix
21,566 € - 14,186 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263

Gamme de prix
0,3987 € - 0,1855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Gamme de prix
0,1579 € - 0,1131 €

Niveaux de stock
65458 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Gamme de prix
0,1579 € - 0,1131 €

Niveaux de stock
3631 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Gamme de prix
0,1579 € - 0,1131 €

Niveaux de stock
4421 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081440

Gamme de prix
0,3134 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Gamme de prix
1,7525 € - 0,895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Gamme de prix
2,3887 € - 1,107 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10080870

Gamme de prix
0,22 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
3253 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180860

Gamme de prix
0,229 € - 0,1783 €

Niveaux de stock
8620 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Gamme de prix
0,2607 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm